MFM ON 55 O B 5 B 4.0 /-B7

Varenummer
1282034
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
pmax [bar] 280
Filtermateriale ON=Optimicron lavtrykk
Filtreringsklassifisering 5
Koplingstype Gjenge (tommer, ISO 228)
Koplingsstørrelse 1/2 inch
Tilstopningsindikator B=visuell
Bypass 7 bar
Tetningsmateriale NBR=NBR (Perbunan)
Changeover 0=ingen overskifting
Standard 0=ingen
Andre funksjoner og egenskaper 0=ingen andre funksjoner og egenskaper

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
MFM Inline Filter
Reservedeleliste NO

(0.81 MB)

MFM Inline Filter
Reservedeleliste EN

(0.81 MB)

MFM-OIU Inline Filter In/Outlet one Side
Reservedeleliste NO

(0.36 MB)

MFM-OIU Inline Filter In/Outlet one Side
Reservedeleliste EN

(0.36 MB)

MFM Inline Filter with L-bore
Reservedeleliste NO

(0.36 MB)

MFM Inline Filter with L-bore
Reservedeleliste EN

(0.36 MB)