-
På lager
Legg til listen min
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
pmax [bar] | 0.0 |
---|---|
Filtermateriale | P=papir |
Filtreringsklassifisering | 10 |
Koplingstype | Gjenge (tommer, ISO 228) |
Koplingsstørrelse | 3/4 inch |
Tilstopningsindikator | UE=neg. trykkmåler |
Bypass | 0,2 bar |
Tetningsmateriale | NBR=NBR (Perbunan) |
Changeover | 0=ingen overskifting |
Standard | 0=ingen |
Andre funksjoner og egenskaper | 0=ingen andre funksjoner og egenskaper |
Nedlastninger
CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
SF/SFM/SFF Suction filter
Reservedeleliste
NO
(0.61 MB)
SF/SFM/SFF Suction filter
Reservedeleliste
EN
(0.61 MB)