SF W 160 W E 75 UE 1.0

Varenummer
1285147
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
pmax [bar] 0.0
Filtermateriale W=trådnett av rustfritt stål
Filtreringsklassifisering 75
Koplingstype Gjenge (tommer, ISO 228)
Koplingsstørrelse 1 1/4 inch
Tilstopningsindikator UE=neg. trykkmåler
Bypass 0,2 bar
Tetningsmateriale NBR=NBR (Perbunan)
Changeover 0=ingen overskifting
Standard 0=ingen
Andre funksjoner og egenskaper 0=ingen andre funksjoner og egenskaper

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
SF/SFM/SFF Suction filter
Reservedeleliste NO

(0.61 MB)

SF/SFM/SFF Suction filter
Reservedeleliste EN

(0.61 MB)