-
På lager
Legg til listen min
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
pmax [bar] | 40 |
---|---|
Filtermateriale | ON=Optimicron lavtrykk |
Filtreringsklassifisering | 3 |
Koplingstype | Gjenge (tommer, ISO 228) |
Koplingsstørrelse | 1/2 inch |
Tilstopningsindikator | B=visuell |
Bypass | KB=ingen sidestrøm |
Tetningsmateriale | NBR=NBR (Perbunan) |
Changeover | 0=ingen overskifting |
Standard | 0=ingen |
Andre funksjoner og egenskaper | 0=ingen andre funksjoner og egenskaper |
Nedlastninger
CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
LPF Low Pressure Filter
Reservedeleliste
NO
(0.66 MB)
LPF Low Pressure Filter
Reservedeleliste
EN
(0.66 MB)
LPF-TH Inline Filter Thermo Byp. Valve
Reservedeleliste
NO
(0.9 MB)
LPF-TH Inline Filter Thermo Byp. Valve
Reservedeleliste
EN
(0.9 MB)