-
På lager
Legg til listen min
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
pmax [bar] | 0.0 |
---|---|
Filtermateriale | BN=Betamicron lavtrykk |
Filtreringsklassifisering | 3 |
Koplingstype | Gjenge (tommer, ISO 228) |
Koplingsstørrelse | 2 inch |
Tilstopningsindikator | W=intet indikatorhull |
Bypass | KB=ingen sidestrøm |
Tetningsmateriale | NBR=NBR (Perbunan) |
Changeover | 0=ingen overskifting |
Standard | 0=ingen |
Andre funksjoner og egenskaper | 0=ingen andre funksjoner og egenskaper |
Nedlastninger
CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
ELF Breather Filter Filling Strainer
Reservedeleliste
NO
(0.87 MB)
ELF Breather Filter Filling Strainer
Reservedeleliste
EN
(0.87 MB)
ELF/BF Breathers and Filler Breathers.
Produktbrosjyre
NO
(3.17 MB)
ELF/BF Breathers and Filler Breathers.
Produktbrosjyre
EN
(3.17 MB)