-
På lager
Legg til listen min
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Delenummer | 2610336 |
---|---|
Utforming | E |
Tetningsmateriale | NBR |
Type installasjon | U |
Kontrolltype | 2 |
Pmax [bar] | 350 |
Objektbetegnelse | WS06ZR-30-C-N-0 |
Nom. størrelse | 6 |
Funksjon | A |
Volumstrømområde | 1.0 - 19.0 |
Trykkomrområde | 5 - 350 |
Produktfamilie | WS06ZR |
Nedlastninger
CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier