Tekniske data
| Product Features | |
|---|---|
| Type, manuell overstyring | Ingen manuell overstyring |
| Modell | Standard |
| Manuell overstyring | Nei |
| Funksjon | 2/2 retningsventil |
| Aktuering | Magnetisk |
| Ventilserie | WS08YR-01 |
| Spolemodell | 40-1836 |
| Utsparing | FC08-2 |
| Qmax ventiler [l/min] | 38 |
| Koplingstype | Stikkforbildelse i samsvar med DIN EN 1 |
| Trykkomrområde | 5 - 350 |
| Spole | 12 V DC |
| Volumstrømområde | 2 - 38 |
| Funksjon | Seteventil |
| Volumstrøm Q (l/min) | 2 - 38 |
| Nom. størrelse | 8 |
| Objektbetegnelse | WS08YR-01-C-N-12DG |
| Pmax [bar] | 350 |
| Kontrolltype | Pilotopererert |
| Type installasjon | UNF |
| Tetningsmateriale | NBR |
| Delenummer | 3020028 |
| Delenummer, spole | 3000489 |
| Utforming | Patron |
| Produktserie | WS08YR |
Nedlastninger
CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.