-
På lager
Legg til listen min
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Delenummer | 3021269 |
---|---|
Utforming | Patron |
Tetningsmateriale | NBR |
Type installasjon | UNF |
Kontrolltype | Direkte agerende |
Pmax [bar] | 350 |
Objektbetegnelse | WK08P-01-C-N-12DG |
Nom. størrelse | 8 |
Volumstrøm Q (l/min) | 0.000000 |
Funksjon | Stempelventil |
Volumstrømområde | 0 - 15 |
Spole | 12 V DC |
Trykkomrområde | 0 - 350 |
Koplingstype | Stikkforbildelse i samsvar med DIN EN 1 |
Produktfamilie | WK08P |
Qmax ventiler [l/min] | 15 |
Utsparing | FC08-4 |
Spolemodell | 40-1836 |
Ventilserie | WK08P-01 |
Aktuering | Magnetisk |
Funksjon | 4/2 retningsventil |
Manuell overstyring | Ingen |
Modell | Standard |
Type, manuell overstyring | Ingen manuell overstyring |