-
På lager
Legg til listen min
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Delenummer | 3043358 |
---|---|
Utforming | Patron |
Tetningsmateriale | NBR |
Type installasjon | UNF |
Kontrolltype | Direkte agerende |
Pmax [bar] | 250 |
Objektbetegnelse | WS08W-01-C-N-230AG |
Nom. størrelse | 8 |
Volumstrøm Q (l/min) | 0.000000 |
Funksjon | Seteventil |
Volumstrømområde | 0 - 19 |
Spole | 230 V vekselstrøm |
Trykkomrområde | 0 - 250 |
Koplingstype | Stikkforbildelse i samsvar med DIN EN 1 |
Produktfamilie | WS08W |
Qmax ventiler [l/min] | 19 |
Utsparing | FC08-2 |
Spolemodell | 40-1836 |
Ventilserie | WS08W-01 |
Aktuering | Magnetisk |
Funksjon | 2/2 retningsventil |
Manuell overstyring | Ingen |
Modell | Standard |
Type, manuell overstyring | Ingen manuell overstyring |
Nedlastninger
CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
WS08W-01 Solenoid Directional Valve
Produktbrosjyre
NO
(0 MB)
WS08W-01 Solenoid Directional Valve
Produktbrosjyre
EN
(0 MB)