-
På lager
Legg til listen min
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Gammel modellkode | HRGS 4 S 60,3 PA ST M BL |
---|---|
Tiltrekkingsmoment, bolt | 40 Nm |
Applikasjon, klemme | Kabel- og slangemontering |
Temperaturmotstand, klemme | -40 til +120 °C. |
Størrelse DIN 3015 | Størrelse 4 |
Nedlastninger
CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PDI/PRD_DOC_PDI_3045759-HRGS-4-A-603-PA-ST-M-BL-EN.jpg)
3045759 HRGS 4 A 603 PA ST M BL EN
Produktinformasjon
NO
(0.2 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PDI/PRD_DOC_PDI_3045759-HRGS-4-A-603-PA-ST-M-BL-EN.jpg)
3045759 HRGS 4 A 603 PA ST M BL EN
Produktinformasjon
EN
(0.2 MB)