-
På lager
Legg til listen min
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Delenummer | 3046436 |
---|---|
Objektbetegnelse | KHN-Rp1/2-2233-AE.24-240V-NC |
Utforming | KHN |
Nominell størrelse DN | 16 |
Koplingstype | Innvendig gjenge |
Kopling/flenstilordning | Rp |
Standard | ISO 7-1 / DIN EN 10226 |
Husmateriale, kuleventil | Messing |
Materialkode | Messing-messing-PTFE-PTFE |
Overflatebeskyttelse | Nikkelbelagt |
Spakens utforming | Uten |
Nøkkelstørrelse | Ingen detaljer |
Nominelt trykk | 40 |
Nominelt trykk | 4 |
Nominelt trykk | 580 |
Aktuering | Elektrisk drivverk |
Godkjenning/testsertifikat | Ingen godkjenning |
Reparasjonshull | Uten reparasjonshull |
Lås | Uten lås |
Bryterposisjonovervåking | Uten overvåking av bryterposisjon |
Kombinasjon | Ingen BV-kombinasjon |
Nedlastninger
CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
Operating manual KH
Drifts-/vedlikeholdsinstruksjoner
NO
(1.69 MB)
Operating manual KH
Drifts-/vedlikeholdsinstruksjoner
EN
(1.69 MB)
KHNVN/KHNVS/KHN Low Pressure Ball Valves
Produktbrosjyre
NO
(0.3 MB)
KHNVN/KHNVS/KHN Low Pressure Ball Valves
Produktbrosjyre
EN
(0.3 MB)
KHNVN/KHNVS Stainless Steel Low Pressure Ball Valves
Produktbrosjyre
NO
(0.26 MB)
KHNVN/KHNVS Stainless Steel Low Pressure Ball Valves
Produktbrosjyre
EN
(0.26 MB)