-
På lager
Legg til listen min
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Delenummer | 3064082 |
---|---|
Utforming | Patron |
Tetningsmateriale | NBR |
Type installasjon | UNF |
Kontrolltype | Direkte agerende |
Pmax [bar] | 350 |
Objektbetegnelse | WK08Y-60M-C-N-0 |
Nom. størrelse | 8 |
Volumstrøm Q (l/min) | 0 - 19 |
Funksjon | Stempelventil |
Volumstrømområde | 0 - 19 |
Spole | Uten spole |
Trykkomrområde | 0 - 350 |
Koplingstype | Uten spole |
Produktfamilie | WK08Y |
Qmax ventiler [l/min] | 19 |
Utsparing | FC08-4 |
Spolemodell | 40-1836 |
Ventilserie | WK08Y-60 |
Aktuering | Magnetisk |
Funksjon | 4/2 retningsventil |
Manuell overstyring | Ja |
Modell | Spesiell utsparing |
Type, manuell overstyring | Manuell trykkoverstyring |
Modell | Red. strømningsmotstand |
Nedlastninger
CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbrosjyre
NO
(0.41 MB)
Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbrosjyre
EN
(0.41 MB)
Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre
NO
(1.68 MB)
Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre
EN
(1.68 MB)