-
På lager
Legg til listen min
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Delenummer | 3136514 |
---|---|
Utforming | Patron |
Tetningsmateriale | NBR |
Type installasjon | UNF |
Kontrolltype | Direkte agerende |
Pmax [bar] | 250 |
Objektbetegnelse | WS08W-30-C-N-0 |
Nom. størrelse | 8 |
Volumstrøm Q (l/min) | 0.000000 |
Funksjon | Seteventil |
Volumstrømområde | 0 - 19 |
Spole | Uten spole |
Trykkomrområde | 0 - 250 |
Koplingstype | Uten spole |
Produktfamilie | WS08W |
Qmax ventiler [l/min] | 19 |
Utsparing | FC08-2 |
Spolemodell | 40-1836 |
Ventilserie | WS08W-30 |
Aktuering | Magnetisk |
Funksjon | 2/2 retningsventil |
Manuell overstyring | Ingen |
Modell | Med skjerm |
Type, manuell overstyring | Ingen manuell overstyring |
Modell | Med skjerm |
Nedlastninger
CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
WS08W-30 Solenoid Directional Valve
Produktbrosjyre
NO
(0.35 MB)
WS08W-30 Solenoid Directional Valve
Produktbrosjyre
EN
(0.35 MB)
WS08W-61 2/2-way directional poppet valve
Produktbrosjyre
NO
(0.37 MB)
WS08W-61 2/2-way directional poppet valve
Produktbrosjyre
EN
(0.37 MB)