-
På lager
Legg til listen min
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Delenummer | 3275144 |
---|---|
Utforming | Patron |
Tetningsmateriale | NBR |
Type installasjon | Metrisk |
Kontrolltype | Direkte agerende |
Pmax [bar] | 350 |
Objektbetegnelse | DWM12121Z-22-C-N-05 |
Nom. størrelse | 12 |
Volumstrøm Q (l/min) | 0.000000 |
Funksjon | Stempelventil |
Trykkinnst. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] | 5 - 14 |
Produktfamilie | DWM12121Z |
Qmax ventiler [l/min] | 120 |
Utsparing | 12121 |
Tilpasningstype | Ikke justerbar |
Standard | Trykkvekt |
Trykkontrolldiff. [bar] | 5 |
Versjon | Dempet, ingen avlastningsboring |
Ytterligere funksjon | Ingen |
Nedlastninger
CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
DWM12121Z B/H Pressure Compensator
Produktbrosjyre
NO
(0.5 MB)
DWM12121Z B/H Pressure Compensator
Produktbrosjyre
EN
(0.5 MB)
DWM12121Z B/H Pressure Compensator
Industribrosjyre
NO
(0.5 MB)
DWM12121Z B/H Pressure Compensator
Industribrosjyre
EN
(0.5 MB)