-
På lager
Legg til listen min
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Delenummer | 3278567 |
---|---|
Utforming | Patron |
Tetningsmateriale | NBR |
Type installasjon | Metrisk |
Kontrolltype | Direkte agerende |
Pmax [bar] | 250 |
Objektbetegnelse | DWM08130Z-21-C-N-17 |
Nom. størrelse | 8 |
Volumstrøm Q (l/min) | 0.000000 |
Funksjon | Stempelventil |
Trykkinnst. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] | 5 - 17 |
Produktfamilie | DWM08130Z |
Qmax ventiler [l/min] | 40 |
Utsparing | 08130 |
Tilpasningstype | Ikke justerbar |
Standard | Trykkvekt |
Trykkontrolldiff. [bar] | 17 |
Versjon | Udempet, ingen avlastningsboring |
Ytterligere funksjon | Ingen |
Nedlastninger
CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
DWM08130Z Pressure Compensator
Produktbrosjyre
NO
(0 MB)
DWM08130Z Pressure Compensator
Produktbrosjyre
EN
(0 MB)
Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre
NO
(1.68 MB)
Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre
EN
(1.68 MB)