Tekniske data
| Product Features | |
|---|---|
| Ytterligere funksjon | Ingen |
| Versjon | Udempet, ingen avlastningsboring |
| Trykkontrolldiff. [bar] | 8 |
| Standard | Trykkvekt |
| Tilpasningstype | Ikke justerbar |
| Utsparing | 12121 |
| Qmax ventiler [l/min] | 120 |
| Produktfamilie | DWM12121Z |
| Trykkinnst. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] | 5 - 14 |
| Funksjon | Stempelventil |
| Volumstrøm Q (l/min) | 0 - 120 |
| Nom. størrelse | 12 |
| Objektbetegnelse | DWM12121Z-21-C-V-08 |
| Pmax [bar] | 350 |
| Kontrolltype | Direkte agerende |
| Type installasjon | Metrisk |
| Tetningsmateriale | FKM |
| Delenummer | 3283782 |
| Utforming | Patron |
Nedlastninger
CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.