-
På lager
Legg til listen min
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Godkjenning/testsertifikat | Ingen godkjenning |
---|---|
Serie CX | 2/2-veis |
Bryterfunksjon CX | NC |
Nominelt trykk – CX | 0–64 bar |
Nominell størrelse DN CX | 25 |
Koplingsstørrelse CX | G 3/4 |
Husmateriale CX | Messing |
Kv-verdi, CX, direkte ag. [m³/h] | 12.3 |
Spenning for hovedmagneten [V] | 24 V DC |
Kraftforbruk [W] | 77 |
Elektr. kopling, hovedmagnet | Med GSD EN 175301-803 (WS) |
Tetning, statisk | FPM |
Tetning, dynamisk | PTFE |
Ventilsetetetning | FPM |
Modellkode CX | CX04 (2/2 - D) |
Monteringsbrakett CX | Uten monteringsbrakett |
Bryterposisjonovervåking CX | Uten visning av bryterposisjon |
Manuell overstyring | Uten manuell overstyring |
Nedlastninger
CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
CX02 to CX05 direct acting 2/2 way Coaxial Valve
Produktbrosjyre
NO
(0.54 MB)
CX02 to CX05 direct acting 2/2 way Coaxial Valve
Produktbrosjyre
EN
(0.54 MB)
Operating manual Coaxial Valves
Drifts-/vedlikeholdsinstruksjoner
NO
(0.8 MB)
Operating manual Coaxial Valves
Drifts-/vedlikeholdsinstruksjoner
EN
(0.8 MB)