CX07 -2/2-F/C-2/15/120/012

Varenummer
3438995
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
Godkjenning/testsertifikat Ingen godkjenning
Serie CX 2/2-veis
Bryterfunksjon CX NC
Nominelt trykk – CX 0–120 bar
Nominell størrelse DN CX 15
Koplingsstørrelse CX G 1/2
Husmateriale CX Messing
Tetning, statisk FPM
Tetning, dynamisk PTFE
Ventilsetetetning PTFE
Modellkode CX CX07 (2/2 - F)
Monteringsbrakett CX Uten monteringsbrakett
Bryterposisjonovervåking CX Uten visning av bryterposisjon
Manuell overstyring Uten manuell overstyring

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
CX06 to CX08 pilot operated 2/2 Way Coaxial Valve
Produktbrosjyre NO

(0.86 MB)

CX06 to CX08 pilot operated 2/2 Way Coaxial Valve
Produktbrosjyre EN

(0.86 MB)

Operating manual Coaxial Valves
Drifts-/vedlikeholdsinstruksjoner NO

(0.8 MB)

Operating manual Coaxial Valves
Drifts-/vedlikeholdsinstruksjoner EN

(0.8 MB)