-
På lager
Legg til listen min
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Delenummer | 3492633 |
---|---|
Utforming | Sandwich-plater |
Tetningsmateriale | NBR |
Type installasjon | Andre |
Kontrolltype | Pilotopererert |
Pmax [bar] | 320 |
Objektbetegnelse | ZW-DM10-01-PB-210V-N |
Nom. størrelse | 10 |
Trykkinnstillingsområde | 10 - 210 |
Volumstrøm Q (l/min) | 0.000000 |
Funksjon | Stempelventil |
Trykkinnst. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] | 5 - 320 |
Produktfamilie | ZW-DM10 |
Qmax ventiler [l/min] | 100 |
Utsparing | ISO 4401-05-04-0-05 |
Tilpasningstype | Verktøy |
Posisjonsventil | Trykk ved B |
Standard | Trykkred.-ventil |
Trykkinnstilling [bar] | Ingen forhåndsinnstilling |
Versjon | Ingen |
Ytterligere funksjon | Ingen |
Nedlastninger
CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
DL10-01 Accumulator charging valve
Produktbrosjyre
NO
(0.57 MB)
DL10-01 Accumulator charging valve
Produktbrosjyre
EN
(0.57 MB)
Valves in sandwich plate design Nominal size 10
Produktbrosjyre
NO
(2.49 MB)
Valves in sandwich plate design Nominal size 10
Produktbrosjyre
EN
(2.49 MB)
Valves in sandwich plate design Nominal size 10
Industribrosjyre
NO
(2.49 MB)
Valves in sandwich plate design Nominal size 10
Industribrosjyre
EN
(2.49 MB)