-
På lager
Legg til listen min
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Delenummer | 3535596 |
---|---|
Utforming | Sandwich-plater |
Tetningsmateriale | FKM |
Type installasjon | Andre |
Pmax [bar] | 250 |
Objektbetegnelse | ZW-2SR06-01- AA -01- V |
Nom. størrelse | 6 |
Funksjon | Kontrollventil for volumstrømning |
Funksjon | Stempelventil |
Volumstrømområde [l/min] | 0 - 1 |
Produktfamilie | ZW-2SR06 |
Q produktfamilie [l/min] | 0 - 30 |
Qmax ventiler [l/min] | 30 |
Utsparing | ISO 4401-03-02-0-05 |
Tilpasningstype | Manuell |
Posisjonsventil | Måler-ut i port A |
Nedlastninger
CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
Valves in sandwich plate design Nominal size 6
Produktbrosjyre
NO
(3.78 MB)
Valves in sandwich plate design Nominal size 6
Produktbrosjyre
EN
(3.78 MB)
Valves in sandwich plate design Nominal size 6
Industribrosjyre
NO
(3.78 MB)
Valves in sandwich plate design Nominal size 6
Industribrosjyre
EN
(3.78 MB)