-
På lager
Legg til listen min
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Forfilter | OLF-5/4 Toploader |
---|---|
Størrelse | 1 IX element, ~2,2l/min |
Type | Stasjonær |
Pumpetype | Girpumpe med motor |
Spenning | 400V-50Hz-3Ph |
Tilstopningsindikator | VM 2 C.0 |
Måleutstyr | Uten |
Ytterligere detaljer | På/av-bryter + sikring |
Standard | EN ISO 12100:2010 |
Nedlastninger
CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PDI/PRD_DOC_PDI_4249230-IXU-1-S-G-A-1-C-Z-PKZ-EN.jpg)
4249230 IXU 1 S G A 1 C Z PKZ EN
Produktinformasjon
NO
(0.14 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PDI/PRD_DOC_PDI_4249230-IXU-1-S-G-A-1-C-Z-PKZ-EN.jpg)
4249230 IXU 1 S G A 1 C Z PKZ EN
Produktinformasjon
EN
(0.14 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_7697-00001.jpg)
LVU-CD LowViscosity Unit - Coalescer Diesel
Produktbrosjyre
NO
(2.9 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_7697-00001.jpg)
LVU-CD LowViscosity Unit - Coalescer Diesel
Produktbrosjyre
EN
(2.9 MB)