-
På lager
Legg til listen min
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Forfilter | OLF-5/4 Toploader |
---|---|
Størrelse | 4 IX elementer, ~8,9l/min |
Type | Mobil |
Pumpetype | Girpumpe med motor |
Spenning | 415V-50Hz-3Ph |
Tilstopningsindikator | VM 2 C.0 |
Måleutstyr | Uten |
Ytterligere detaljer | P-slange med gjenge til innskruing 5m |
Standard | EN ISO 12100:2010 |
Nedlastninger
CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PDI/PRD_DOC_PDI_4320122-IXU-4-M-G-B-1-C-Z-SKDK-FA1-EN.jpg)
4320122 IXU 4 M G B 1 C Z SKDK FA1 EN
Produktinformasjon
NO
(0.14 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PDI/PRD_DOC_PDI_4320122-IXU-4-M-G-B-1-C-Z-SKDK-FA1-EN.jpg)
4320122 IXU 4 M G B 1 C Z SKDK FA1 EN
Produktinformasjon
EN
(0.14 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_7697-00001.jpg)
LVU-CD LowViscosity Unit - Coalescer Diesel
Produktbrosjyre
NO
(2.9 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_7697-00001.jpg)
LVU-CD LowViscosity Unit - Coalescer Diesel
Produktbrosjyre
EN
(2.9 MB)