-
På lager
Legg til listen min
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Delenummer | 561209 |
---|---|
Utforming | Patron |
Tetningsmateriale | NBR |
Type installasjon | UNF |
Kontrolltype | Direkte agerende |
Pmax [bar] | 420 |
Objektbetegnelse | RP10A-01-C-NS-15-4 |
Nom. størrelse | 10 |
Volumstrømområde | 0 - 60 |
Bristetrykk [bar] | 1 |
Produktfamilie | RP10A |
Qmax ventiler [l/min] | 60 |
Utsparing | FC10-3 |
Tilpasningstype | Ikke tilgjengelig |
Pilotforhold | 4 |
Funksjon | Rekylventil pilotåpning |
Ytterligere funksjon | O-ring på kontrollspolen |
Nedlastninger
CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
RP10A-01 Check Valve,Pilot-to-Open
Produktbrosjyre
NO
(0.28 MB)
RP10A-01 Check Valve,Pilot-to-Open
Produktbrosjyre
EN
(0.28 MB)