-
På lager
Legg til listen min
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Delenummer | 6074636 |
---|---|
Utforming | Sandwich-plater |
Tetningsmateriale | NBR |
Type installasjon | Andre |
Kontrolltype | Pilotopererert |
Pmax [bar] | 350 |
Objektbetegnelse | ZW-DB06-01-BT 350V- N * |
Nom. størrelse | 6 |
Trykkinnstillingsområde | 5 - 350 |
Volumstrøm Q (l/min) | 0.000000 |
Funksjon | Stempelventil |
Trykkinnst. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] | 5 - 350 |
Produktfamilie | ZW-DB06 |
Qmax ventiler [l/min] | 75 |
Utsparing | ISO 4401-03-02-0-05 |
Tilpasningstype | Verktøy |
Posisjonsventil | B til T |
Standard | Utløpsventil |
Trykkinnstilling [bar] | Ingen forhåndsinnstilling |
Versjon | Ingen |
Ytterligere funksjon | Ingen |
Nedlastninger
CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
Valves in sandwich plate design Nominal size 6
Produktbrosjyre
NO
(3.78 MB)
Valves in sandwich plate design Nominal size 6
Produktbrosjyre
EN
(3.78 MB)
Valves in sandwich plate design Nominal size 6
Industribrosjyre
NO
(3.78 MB)
Valves in sandwich plate design Nominal size 6
Industribrosjyre
EN
(3.78 MB)
Industrial Valves
Produktbrosjyre
NO
(34.8 MB)
Industrial Valves
Produktbrosjyre
EN
(34.8 MB)
Accessories for Industrial valves
Produktbrosjyre
NO
(0.99 MB)
Accessories for Industrial valves
Produktbrosjyre
EN
(0.99 MB)