-
På lager
Legg til listen min
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Delenummer | 705353 |
---|---|
Utforming | Manifold-montert |
Tetningsmateriale | FKM |
Type installasjon | Andre |
Kontrolltype | Direkte agerende |
Pmax [bar] | 350 |
Objektbetegnelse | DVP-08-01.1 |
Nom. størrelse | 8 |
Funksjon | Gassventil |
Funksjon | Seteventil |
Volumstrømområde [l/min] | 0 - 50 |
Produktfamilie | DVP-08 |
Q produktfamilie [l/min] | 0 - 50 |
Qmax ventiler [l/min] | 50 |
Utsparing | Platemontert |
Tilpasningstype | Manuell |
Nedlastninger
CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
DVP, DRVP 06 to 40 Needle Valves
Produktbrosjyre
NO
(0 MB)
DVP, DRVP 06 to 40 Needle Valves
Produktbrosjyre
EN
(0 MB)
Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre
NO
(0 MB)
Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre
EN
(0 MB)