-
På lager
Legg til listen min
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Delenummer | 705634 |
---|---|
Utforming | Pipeline |
Tetningsmateriale | FKM |
Type installasjon | Andre |
Kontrolltype | Direkte agerende |
Pmax [bar] | 350 |
Objektbetegnelse | DRV-06-30.1/0 |
Nom. størrelse | 6 |
Funksjon | Gassventil med tilbakeslagssikring |
Funksjon | Seteventil |
Volumstrømområde [l/min] | 0 - 20 |
Bristetrykk [bar] | 0,5 |
Produktfamilie | DRV-06 |
Q produktfamilie [l/min] | 0 - 20 |
Qmax ventiler [l/min] | 20 |
Utsparing | Inline-kopling |
Tilpasningstype | Manuell |
Modell | Rustfritt stål |
Nedlastninger
CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre
NO
(0.12 MB)
Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre
EN
(0.12 MB)