Sandwich-plater / doseringsåpninger / tilbakeslagsventiler ZP700 / BL700 / RV700
Sandwichplater for strupeventiler og rekylventiler, med tilkoblinger for trykkmåleinstrumenter og trykkbrytere.
- Størrelse 6
- Driftstrykk: opptil 700 bar
- Gjennomstrømning: opptil 25 l/min
Karakteristikker
- Sandwichplater for montering av doseringsåpninger og rekylventiler
- Sandwichplater med gjengeforbindelser
SKU
les mer...
GP_1000422313
Produktsøk
Filtervalg
Tilbakestill filteret
Sandwich-plater / doseringsåpninger / tilbakeslagsventiler ZP700 / BL700 / RV700
|
BL700-6-D8-1.4-A*00
Materiale nr. 3656890
|
|
||||
|
RV700-6-D8-V-A*00
Materiale nr. 3685929
|
|
||||
|
BL700-6-D8-0.4-A*00
Materiale nr. 3687933
|
|
||||
|
BL700-6-D8-0.5-A*00
Materiale nr. 3687934
|
|
||||
|
BL700-6-D8-0.6-A*00
Materiale nr. 3687955
|
|
||||
|
BL700-6-D8-0.7-A*00
Materiale nr. 3687956
|
|
||||
|
BL700-6-D8-0.8-A*00
Materiale nr. 3687958
|
|
||||
|
BL700-6-D8-0.9-A*00
Materiale nr. 3687960
|
|
||||
|
BL700-6-D8-1.0-A*00
Materiale nr. 3687961
|
|
||||
|
BL700-6-D8-1.1-A*00
Materiale nr. 3687962
|
|
||||
|
BL700-6-D8-1.2-A*00
Materiale nr. 3687963
|
|
||||
|
BL700-6-D8-1.3-A*00
Materiale nr. 3687964
|
|
||||
|
BL700-6-D8-1.5-A*00
Materiale nr. 3687965
|
|
||||
|
BL700-6-D8-1.6-A*00
Materiale nr. 3687966
|
|
||||
|
BL700-6-D8-1.7-A*00
Materiale nr. 3687967
|
|
||||
|
BL700-6-D8-1.8-A*00
Materiale nr. 3687968
|
|
||||
|
BL700-6-D8-1.9-A*00
Materiale nr. 3687969
|
|
||||
|
BL700-6-D8-2.0-A*00
Materiale nr. 3687970
|
|
Nedlastninger
CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier