RKM MM 201 VVE 10 R 1.0 /-NR

Numer części
1273773
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
pmax [bar] 7
Mata filtracyjna *PROSZĘ USUNĄĆ*
Dokładność filtracji 10
Typ złącza Gwint (cale, ISO 228)
Rozmiar złącza 1 1/4 cala
Wskaźnik zabrudzenia R=manometr, 2-kolorowy
Bocznik 2,5 bar
Materiał uszczelniający NBR=NBR (Perbunan)
Zmiana 0=bez zmiany
Standard 0=brak
Inne funkcje NR=zawór antykawitacyjny

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
RKM Return line and suction boost Filter
Lista części zamiennych PL

(0 MB)

RKM Return line and suction boost Filter
Lista części zamiennych EN

(0 MB)

RKM Return line and suction boost Filter
Lista części zamiennych PL

(0 MB)

RKM Return line and suction boost Filter
Lista części zamiennych EN

(0 MB)

RKM Return Line Suction Boost Filter. The New Generation.
Broszura produktowa PL

(5.25 MB)

RKM Return Line Suction Boost Filter. The New Generation.
Broszura produktowa EN

(5.25 MB)