-
W magazynie
Dodaj do mojej listy
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dane techniczne
pmax [bar] | 10 |
---|---|
Mata filtracyjna | *PROSZĘ USUNĄĆ* |
Dokładność filtracji | 15 |
Typ złącza | CS = oszczędność kosztów (RKM) |
Rozmiar złącza | 1 1/2 cala |
Wskaźnik zabrudzenia | F=przekaźnik ciśnienia (ciśn. bezwgl.) |
Bocznik | 2,5 bar |
Materiał uszczelniający | NBR=NBR (Perbunan) |
Zmiana | 0=bez zmiany |
Standard | 0=brak |
Inne funkcje | NR=zawór antykawitacyjny |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
RKM Return line and suction boost Filter
Lista części zamiennych
PL
(0 MB)
RKM Return line and suction boost Filter
Lista części zamiennych
EN
(0 MB)
RKM Return line and suction boost Filter
Lista części zamiennych
PL
(0 MB)
RKM Return line and suction boost Filter
Lista części zamiennych
EN
(0 MB)
RKM Return Line Suction Boost Filter. The New Generation.
Broszura produktowa
PL
(5.25 MB)
RKM Return Line Suction Boost Filter. The New Generation.
Broszura produktowa
EN
(5.25 MB)