-
W magazynie
Dodaj do mojej listy
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dane techniczne
pmax [bar] | 7 |
---|---|
Mata filtracyjna | MM=Mobilemicron |
Dokładność filtracji | 10 |
Typ złącza | Gwint (cale, ISO 228) |
Rozmiar złącza | 1 cal |
Wskaźnik zabrudzenia | R=manometr, 2-kolorowy |
Bocznik | 2,5 bar |
Materiał uszczelniający | NBR=NBR (Perbunan) |
Zmiana | 0=bez zmiany |
Standard | 0=brak |
Inne funkcje | NR=zawór antykawitacyjny |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
RKM Return line and suction boost Filter
Lista części zamiennych
PL
(0.85 MB)
RKM Return line and suction boost Filter
Lista części zamiennych
EN
(0.85 MB)
RKM Return line and suction boost Filter
Lista części zamiennych
PL
(0.42 MB)
RKM Return line and suction boost Filter
Lista części zamiennych
EN
(0.42 MB)
RKM Return Line Suction Boost Filter. The New Generation.
Broszura produktowa
PL
(5.25 MB)
RKM Return Line Suction Boost Filter. The New Generation.
Broszura produktowa
EN
(5.25 MB)