-
W magazynie
Dodaj do mojej listy
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dane techniczne
pmax [bar] | 210 |
---|---|
Mata filtracyjna | BN/HC=Betamicron niskie ciśnienie |
Dokładność filtracji | 10 |
Typ złącza | Kołnierz ISO |
Rozmiar złącza | 38 |
Wskaźnik zabrudzenia | LZ=optyczny/elektryczny |
Bocznik | KB=bez bocznika |
Materiał uszczelniający | NBR=NBR (Perbunan) |
Zmiana | D=wtyczka grzybkowa zmiana |
Standard | 1=zgodnie z DIN 24550 |
Inne funkcje | DB=CI zg. z Mercedes-Benz |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
FMND Change over inline filter DIN 24550
Lista części zamiennych
PL
(1.34 MB)
FMND Change over inline filter DIN 24550
Lista części zamiennych
EN
(1.34 MB)
FMND Filtr przepływowy przełączany wg DIN 24550
Broszura produktowa
PL
(0.86 MB)
FMND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Broszura produktowa
EN
(0.5 MB)