-
W magazynie
Dodaj do mojej listy
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dane techniczne
pmax [bar] | 0,0 |
---|---|
Mata filtracyjna | BN=Betamicron niskie ciśnienie |
Dokładność filtracji | 3 |
Typ złącza | Gwint (cale, ISO 228) |
Rozmiar złącza | Rozmiar specjalny |
Wskaźnik zabrudzenia | W=brak otworu wskaźnika |
Bocznik | KB=bez bocznika |
Materiał uszczelniający | 0=bez uszczelki |
Zmiana | 0=bez zmiany |
Standard | 0=brak |
Inne funkcje | 0=brak innych funkcji |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
BF Breather Filter
Lista części zamiennych
PL
(0.79 MB)
BF Breather Filter
Lista części zamiennych
EN
(0.79 MB)
ELF/BF Breathers and Filler Breathers.
Broszura produktowa
PL
(3.17 MB)
ELF/BF Breathers and Filler Breathers.
Broszura produktowa
EN
(3.17 MB)