RKM MM 251 BVE 10 F 2.0 /-NR

Numer części
1278145
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
pmax [bar] 10
Mata filtracyjna MM=Mobilemicron
Dokładność filtracji 10
Typ złącza Gwint (cale, ISO 228)
Rozmiar złącza 1 1/4 cala
Wskaźnik zabrudzenia F=przekaźnik ciśnienia (ciśn. bezwgl.)
Bocznik 2,5 bar
Materiał uszczelniający NBR=NBR (Perbunan)
Zmiana 0=bez zmiany
Standard 0=brak
Inne funkcje NR=zawór antykawitacyjny

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
RKM Return line and suction boost Filter
Lista części zamiennych PL

(0.85 MB)

RKM Return line and suction boost Filter
Lista części zamiennych EN

(0.85 MB)

RKM Return line and suction boost Filter
Lista części zamiennych PL

(0.42 MB)

RKM Return line and suction boost Filter
Lista części zamiennych EN

(0.42 MB)

RKM Return Line Suction Boost Filter. The New Generation.
Broszura produktowa PL

(5.25 MB)

RKM Return Line Suction Boost Filter. The New Generation.
Broszura produktowa EN

(5.25 MB)