MFD BN 180 AUF 10 E 5.0

Numer części
1279188
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
pmax [bar] 8
Mata filtracyjna BN=Betamicron niskie ciśnienie
Dokładność filtracji 10
Typ złącza Gwint (cale, ISO 228)
Rozmiar złącza 1 1/2 cala
Wskaźnik zabrudzenia E=manometr
Bocznik 1,7 bar
Materiał uszczelniający NBR=NBR (Perbunan)
Zmiana 0=bez zmiany
Standard 0=brak
Inne funkcje 0=brak innych funkcji