-
W magazynie
Dodaj do mojej listy
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dane techniczne
pmax [bar] | 0,0 |
---|---|
Mata filtracyjna | P=papier |
Dokładność filtracji | 3 |
Typ złącza | Port specjalny |
Rozmiar złącza | Rozmiar specjalny |
Wskaźnik zabrudzenia | UBM=przekaźnik ciśn. ujemnego |
Bocznik | KB=bez bocznika |
Materiał uszczelniający | 0=bez uszczelki |
Zmiana | 0=bez zmiany |
Standard | 0=brak |
Inne funkcje | 0=brak innych funkcji |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
BF Breather Filter
Lista części zamiennych
PL
(0.79 MB)
BF Breather Filter
Lista części zamiennych
EN
(0.79 MB)
ELF/BF Breathers and Filler Breathers.
Broszura produktowa
PL
(3.17 MB)
ELF/BF Breathers and Filler Breathers.
Broszura produktowa
EN
(3.17 MB)