SF W 60 W C 125 UF 1.0

Numer części
1287657
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
pmax [bar] 0,0
Mata filtracyjna W=siatka druciana ze stali nierdzewnej
Dokładność filtracji 125
Typ złącza Gwint (cale, ISO 228)
Rozmiar złącza 3/4 cala
Wskaźnik zabrudzenia UF=przek. ciśn. ujemnego
Bocznik 0,2 bar
Materiał uszczelniający NBR=NBR (Perbunan)
Zmiana 0=bez zmiany
Standard 0=brak
Inne funkcje 0=brak innych funkcji

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
SF/SFM/SFF Suction filter
Lista części zamiennych PL

(0.61 MB)

SF/SFM/SFF Suction filter
Lista części zamiennych EN

(0.61 MB)