-
W magazynie
Dodaj do mojej listy
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dane techniczne
pmax [bar] | 50 |
---|---|
Mata filtracyjna | BN/HC=Betamicron niskie ciśnienie |
Dokładność filtracji | 10 |
Typ złącza | Gwint (cale, ISO 228) |
Rozmiar złącza | 3/4 cala |
Wskaźnik zabrudzenia | W=brak otworu wskaźnika |
Bocznik | 3,5 bar |
Materiał uszczelniający | NBR=NBR (Perbunan) |
Zmiana | 0=bez zmiany |
Standard | 0=brak |
Inne funkcje | 0=brak innych funkcji |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
MFX Inline Filter
Lista części zamiennych
PL
(0 MB)
MFX Inline Filter
Lista części zamiennych
EN
(0 MB)
MFX Inline Filter
Broszura produktowa
PL
(0 MB)
MFX Inline Filter
Broszura produktowa
EN
(0 MB)