MFX BN/HC 100 G D 20 A 2.0 /-B3.5

Numer części
1308758
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
pmax [bar] 50
Mata filtracyjna BN/HC=Betamicron niskie ciśnienie
Dokładność filtracji 20
Typ złącza Gwint (cale, ISO 228)
Rozmiar złącza 1 cal
Wskaźnik zabrudzenia A=bez CI (korek gwintowy)
Bocznik 3,5 bar
Materiał uszczelniający NBR=NBR (Perbunan)
Zmiana 0=bez zmiany
Standard 0=brak
Inne funkcje 0=brak innych funkcji

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
MFX Inline Filter
Lista części zamiennych PL

(0.54 MB)

MFX Inline Filter
Lista części zamiennych EN

(0.54 MB)

MFX Inline Filter
Broszura produktowa PL

(0.52 MB)

MFX Inline Filter
Broszura produktowa EN

(0.52 MB)