-
W magazynie
Dodaj do mojej listy
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dane techniczne
Inne funkcje | 0=brak innych funkcji |
---|---|
Standard | 0=brak |
Zmiana | 0=bez zmiany |
Materiał uszczelniający | NBR=NBR (Perbunan) |
Bocznik | KB=bez bocznika |
Wskaźnik zabrudzenia | LZ=optyczny/elektryczny |
Rozmiar złącza | 100 |
Typ złącza | Kołnierz DIN |
Dokładność filtracji | 5 |
Mata filtracyjna | SN=Sustainmicron |
pmax [bar] | 16 |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
RFL Inline filter - Welded version
Lista części zamiennych
PL
(0.46 MB)
RFL Inline filter - Welded version
Lista części zamiennych
EN
(0.46 MB)
RFL Inline Filter Welded Version
Broszura produktowa
PL
(0 MB)
RFL Inline Filter Welded Version
Broszura produktowa
EN
(0 MB)