-
W magazynie
Dodaj do mojej listy
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dane techniczne
Numer części | 3043358 |
---|---|
Projekt | Kaseta |
Materiał uszczelniający | NBR |
Typ izolacji | UNF |
Rodzaj sterowania | Działanie bezpośrednie |
Pmax [bar] | 250 |
Oznaczenie obiektu | WS08W-01-C-N-230AG |
Rozmiar nom. | 8 |
Zakres strumienia objętości Q (l/min) | 0.000000 |
Zasada działania | Zawór grzybkowy |
Zakres natężenia przepływu Q [l/min] | 0 - 19 |
Cewka | 230 V AC |
Zakres ciśnienia P [bar] | 0 - 250 |
Typ elementu złącznego | Wtyk połączeniowy wg DIN EN 1 |
Rodzina produktów | WS08W |
Qmax zaworów [l/min] | 19 |
Gniazdo | FC08-2 |
Konstrukcja cewki | 40-1836 |
Seria zaworu | WS08W-01 |
Sterowanie | Magnetyczny |
Zasada działania | Zawór kierunkowy 2/2 |
Przesterowanie ręczne | Brak |
Model | Standard |
Typ, przesterowanie ręczne | Brak przesterowania ręcznego |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
WS08W-01 Solenoid Directional Valve
Broszura produktowa
PL
(0.36 MB)
WS08W-01 Solenoid Directional Valve
Broszura produktowa
EN
(0.36 MB)