-
W magazynie
Dodaj do mojej listy
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dane techniczne
Numer części | 3046465 |
---|---|
Oznaczenie obiektu | KHN-Rp4-2233-AE.24V |
Projekt | KHN |
Wielkość nominalna DN | 100 |
Typ złącza | Gwint żeński |
Oznaczenie połączenia/kołnierza | Rp |
Standard | ISO 7-1 / DIN EN 10226 |
Materiał obudowy, zawór kulowy | Mosiądz |
Kod materiału | Mosiądz-mosiądz-PTFE-PTFE |
Ochrona powierzchni | Niklowana |
Wygląd dźwigni | Bez |
Rozmiar klucza | Brak szczegółów |
Ciśnienie nominalne | 14 |
Ciśnienie nominalne | 1,4 |
Ciśnienie nominalne | 200 |
Sterowanie | Napęd elektryczny |
Zatwierdzenie / certyfikat testu | Bez zatwierdzenia |
Otwory mocujące | Bez otworów mocujących |
Blokada | Bez blokady |
Monitoring pozycji przełączania | Bez monitoringu poz. przełączania |
Połączenie | Bez połączenia BV |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
Operating manual KH
Instrukcja obsługi/konserwacji
PL
(1.69 MB)
Operating manual KH
Instrukcja obsługi/konserwacji
EN
(1.69 MB)
KHNVN/KHNVS Niskociśnieniowe zawory kulowe
Broszura produktowa
PL
(0.34 MB)
KHNVN/KHNVS/KHN Low Pressure Ball Valves
Broszura produktowa
EN
(0.3 MB)
KHNVN/KHNVS Stainless Steel Low Pressure Ball Valves
Broszura produktowa
PL
(0.26 MB)
KHNVN/KHNVS Stainless Steel Low Pressure Ball Valves
Broszura produktowa
EN
(0.26 MB)