-
W magazynie
Dodaj do mojej listy
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dane techniczne
Numer części | 3063426 |
---|---|
Projekt | Kaseta |
Materiał uszczelniający | NBR |
Typ izolacji | UNF |
Rodzaj sterowania | Działanie bezpośrednie |
Pmax [bar] | 350 |
Oznaczenie obiektu | WK08Y-60-C-N-0 |
Rozmiar nom. | 8 |
Zakres strumienia objętości Q (l/min) | 0.000000 |
Zasada działania | Zawór cewkowy |
Zakres natężenia przepływu Q [l/min] | 0 - 19 |
Cewka | Bez cewki |
Zakres ciśnienia P [bar] | 0 - 350 |
Typ elementu złącznego | Bez cewki |
Rodzina produktów | WK08Y |
Qmax zaworów [l/min] | 19 |
Gniazdo | FC08-4 |
Konstrukcja cewki | 40-1836 |
Seria zaworu | WK08Y-60 |
Sterowanie | Magnetyczny |
Zasada działania | Zawór kierunkowy 4/2 |
Przesterowanie ręczne | Brak |
Model | Specjalne gniazdo |
Typ, przesterowanie ręczne | Brak przesterowania ręcznego |
Model | Opór przepływu red. |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
Solenoid Coils for Directional Valves
Broszura produktowa
PL
(0.41 MB)
Solenoid Coils for Directional Valves
Broszura produktowa
EN
(0.41 MB)
Cartridge Valve Accessories
Broszura produktowa
PL
(1.68 MB)
Cartridge Valve Accessories
Broszura produktowa
EN
(1.68 MB)