-
W magazynie
Dodaj do mojej listy
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dane techniczne
Projekt | Kaseta |
---|---|
Materiał uszczelniający | FKM |
Typ izolacji | Metryczny |
Rodzaj sterowania | Działanie bezpośrednie |
Pmax [bar] | 350 |
Rozmiar nom. | 5 |
Zakres ustawień ciśnienia [bar] | 10 - 100 |
Zakres strumienia objętości Q (l/min) | 0.000000 |
Zasada działania | Zawór grzybkowy |
Ust. c. z. prod. prz. [bar] prod. prz. [bar] | 10 - 350 |
Rodzina produktów | DZ5E |
Qmax zaworów [l/min] | 20 |
Gniazdo | 06020 |
Typ regulacji | Narzędzie |
Standard | Ciśnieniowy zawór sekwencyjny |
Ustawienie ciśnienia [bar] | 70 |
Wersja | Powierzchnia ocynkowana |
Dodatkowa funkcja | Brak |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
DZ5E Pressure Sequence Valve
Broszura produktowa
PL
(0.3 MB)
DZ5E Pressure Sequence Valve
Broszura produktowa
EN
(0.3 MB)