W magazynie
Dodaj do mojej listy
Uwaga: W sekcji "Moja lista" można zapamiętać produkty i poprosić o nie.
Dane techniczne
| Product Features | |
|---|---|
| Dodatkowa funkcja | Brak |
| Wersja | Brak |
| Ustawienie ciśnienia [bar] | Bez ustawień wstępnych |
| Standard | Ciśnieniowy zawór sterowania |
| Typ regulacji | Narzędzie |
| Gniazdo | FC08-3 |
| Qmax zaworów [l/min] | 15 |
| Rodzina produktów | DR08 |
| Ust. c. z. prod. prz. [bar] prod. prz. [bar] | 2 - 207 |
| Zasada działania | Zawór cewkowy |
| Zakres strumienia objętości Q (l/min) | 0 - 15 |
| Zakres ustawień ciśnienia [bar] | 2 - 19 |
| Rozmiar nom. | 8 |
| Oznaczenie obiektu | DR08-01-C-N-027V |
| Pmax [bar] | 420 |
| Rodzaj sterowania | Działanie bezpośrednie |
| Typ izolacji | UNF |
| Materiał uszczelniający | NBR |
| Numer części | 3107709 |
| Projekt | Kaseta |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.