-
W magazynie
Dodaj do mojej listy
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dane techniczne
Projekt | Kaseta |
---|---|
Materiał uszczelniający | FKM |
Typ izolacji | Metryczny |
Rodzaj sterowania | Działanie bezpośrednie |
Pmax [bar] | 400 |
Rozmiar nom. | 12 |
Zakres strumienia objętości Q (l/min) | 0.000000 |
Zasada działania | Zawór grzybkowy |
Ust. c. z. prod. prz. [bar] prod. prz. [bar] | 30 - 400 |
Rodzina produktów | DB12120A |
Qmax zaworów [l/min] | 110 |
Gniazdo | 12120A |
Typ regulacji | Uszczelnienie nasadką uszczelniającą |
Standard | Zawór zwalniający CE+TÜV |
Wersja | Aprobata typu CE + TÜV |
Dodatkowa funkcja | Brak |
Ustawienie ciśnienia CE [bar, l/min] | 325BAR,110L/MIN |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
DB12120A-CE-UKCA Safety valve - direct-acting
Broszura produktowa
PL
(0.66 MB)
DB12120A-CE-UKCA Safety valve - direct-acting
Broszura produktowa
EN
(0.66 MB)