-
W magazynie
Dodaj do mojej listy
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dane techniczne
pmax [bar] | 10 |
---|---|
Mata filtracyjna | XX=bez wkładu filtracyjnego |
Dokładność filtracji | 0 |
Typ złącza | Gwint (cale, ISO 228) |
Rozmiar złącza | 2 cale |
Wskaźnik zabrudzenia | E=manometr |
Bocznik | KB=bez bocznika |
Materiał uszczelniający | V=FPM (Viton) |
Zmiana | 0=bez zmiany |
Standard | 0=brak |
Inne funkcje | 0=brak innych funkcji |
Wielkość MRF | 2 |
Materiał obudowy | E |
Liczba elementów | 5 |
Długość elementu | 30 cali |