W magazynie
Dodaj do mojej listy
Uwaga: W sekcji "Moja lista" można zapamiętać produkty i poprosić o nie.
Dane techniczne
| Product Features | |
|---|---|
| Dodatkowa funkcja | Brak |
| Wersja | Nietłumione, bez otworu odciążającego |
| Różn. ciśnień sterowania [bar] | 8 |
| Standard | Waga ciśnieniowa |
| Typ regulacji | Bez regulacji |
| Gniazdo | 12121 |
| Qmax zaworów [l/min] | 120 |
| Rodzina produktów | DWM12121Z |
| Ust. c. z. prod. prz. [bar] prod. prz. [bar] | 5 - 14 |
| Zasada działania | Zawór cewkowy |
| Zakres strumienia objętości Q (l/min) | 0 - 120 |
| Rozmiar nom. | 12 |
| Oznaczenie obiektu | DWM12121Z-21-C-V-08 |
| Pmax [bar] | 350 |
| Rodzaj sterowania | Działanie bezpośrednie |
| Typ izolacji | Metryczny |
| Materiał uszczelniający | FKM |
| Numer części | 3283782 |
| Projekt | Kaseta |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.