-
W magazynie
Dodaj do mojej listy
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dane techniczne
Numer części | 3493792 |
---|---|
Projekt | Płyty wielowarstwowe |
Materiał uszczelniający | NBR |
Typ izolacji | Inny |
Pmax [bar] | 250 |
Oznaczenie obiektu | ZW-2SR06-01- AAB -10- N |
Rozmiar nom. | 6 |
Zasada działania | Zawór regulacji przepływu |
Zasada działania | Zawór cewkowy |
Zakres strumienia objętości [l/min] | 0 - 10 |
Rodzina produktów | ZW-2SR06 |
Rodzina produktów Q [l/min] | 0 - 30 |
Qmax zaworów [l/min] | 30 |
Gniazdo | ISO 4401-03-02-0-05 |
Typ regulacji | Ręczny |
Zawór pozycyjny | Dławienie na odpływie w porcie A i B |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
Valves in sandwich plate design Nominal size 6
Broszura produktowa
PL
(3.78 MB)
Valves in sandwich plate design Nominal size 6
Broszura produktowa
EN
(3.78 MB)
Valves in sandwich plate design Nominal size 6
Broszura branżowa
PL
(3.78 MB)
Valves in sandwich plate design Nominal size 6
Broszura branżowa
EN
(3.78 MB)