-
W magazynie
Dodaj do mojej listy
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dane techniczne
Numer części | 3504864 |
---|---|
Projekt | Płyty wielowarstwowe |
Materiał uszczelniający | FKM |
Typ izolacji | Inny |
Rodzaj sterowania | Obsługiwany pilotem |
Pmax [bar] | 320 |
Oznaczenie obiektu | ZW-DM10-01-PT-070V-V |
Rozmiar nom. | 10 |
Zakres ustawień ciśnienia [bar] | 5 - 70 |
Zakres strumienia objętości Q (l/min) | 0.000000 |
Zasada działania | Zawór cewkowy |
Ust. c. z. prod. prz. [bar] prod. prz. [bar] | 5 - 320 |
Rodzina produktów | ZW-DM10 |
Qmax zaworów [l/min] | 100 |
Gniazdo | ISO 4401-05-04-0-05 |
Typ regulacji | Narzędzie |
Zawór pozycyjny | Ciśnienie w P |
Standard | Zawór red. ciśnienia |
Ustawienie ciśnienia [bar] | Bez ustawień wstępnych |
Wersja | Brak |
Dodatkowa funkcja | Brak |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
DL10-01 Accumulator charging valve
Broszura produktowa
PL
(0.57 MB)
DL10-01 Accumulator charging valve
Broszura produktowa
EN
(0.57 MB)
Valves in sandwich plate design Nominal size 10
Broszura produktowa
PL
(2.49 MB)
Valves in sandwich plate design Nominal size 10
Broszura produktowa
EN
(2.49 MB)
Valves in sandwich plate design Nominal size 10
Broszura branżowa
PL
(2.49 MB)
Valves in sandwich plate design Nominal size 10
Broszura branżowa
EN
(2.49 MB)