-
W magazynie
Dodaj do mojej listy
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dane techniczne
Projekt | Kaseta |
---|---|
Materiał uszczelniający | NBR |
Typ izolacji | Calowy |
Rodzaj sterowania | Działanie bezpośrednie |
Pmax [bar] | 350 |
Rozmiar nom. | 16 |
Zakres natężenia przepływu Q [l/min] | 0 - 150 |
Ciśnienie zadziałania [bar] | 1 |
Rodzina produktów | ERVE16021 |
Qmax zaworów [l/min] | 150 |
Gniazdo | 16021 |
Typ regulacji | Niedostępny |
Współczynnika pilota | 13 |
Zasada działania | Zawór zwrotny sterowany pilotem |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
ERVE 08021, ERVE 16021, ERVE 20021 Check valve Poppet Type,Pilot-to-Open
Broszura produktowa
PL
(0.46 MB)
ERVE 08021, ERVE 16021, ERVE 20021 Check valve Poppet Type,Pilot-to-Open
Broszura produktowa
EN
(0.46 MB)